Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Industriële ventilatoren

De uitdagingen van circulatie

shutterstock_17268070.jpg
Lagers in industriële ventilatoren werken met hoge toerentallen en relatief lichte radiale belastingen. Ze kunnen ook onder extreme temperaturen, zowel hitte als koude, en op moeilijk toegankelijke plaatsen werken. Vaak wordt een luchtstroom gebruikt om materiaal te verplaatsen. Na verloop van tijd zetten materialen zich vast op de rotor. Dit leidt tot onbalans en uiteindelijk tot een verminderde beschikbaarheid en gebruiksduur van de ventilator.


SKF kan helpen

Gezien deze operationele uitdagingen moeten lageroplossingen voor ventilatoren aan hoge prestatie-eisen voldoen. Bij SKF zit u hiervoor goed. Op basis van uitgebreide ervaring uit de eerste hand heeft SKF een reeks oplossingen voor industriële ventilatoren en verwarmings-, koelings- en aircosystemen ontwikkeld. Deze oplossingen dragen bij aan een betere kostenefficiëntie en een probleemloze werking.

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo