Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Industriële pompen

Uitdagingen voor moderne pompsystemen

Of ze nu worden ingezet in de gemeentelijke watervoorziening, voor het oppompen van olie vanaf de zeebodem of het wegpompen van agressieve vloeistoffen in chemische fabrieken, in onze moderne maatschappij zijn betrouwbare en efficiënte pompsystemen een must.

Gebruikers van industriële pompen moeten daarom manieren vinden om de totale eigendomskosten (total cost of ownership) te beperken en daarbij rekening houden met steeds strengere milieuwetgeving. De uitdaging voor pompfabrikanten bestaat erin de gemiddelde tijd tussen storingen (meantime between failures) te verlengen en tegelijk het energieverbruik te optimaliseren gedurende de volledige levensduur van de pomp. Energie is immers goed voor 45% van de pomp total ownership costs.

SKF kan helpen

Als 's werelds toonaangevende leverancier van lagers en engineering oplossingen voor de pompindustrie werkt SKF nauw samen met vooraanstaande fabrikanten. Wij bieden alle denkbare oplossingen, van innovatieve engineering services in het ontwerpproces tot monitoring systemen die de betrouwbaarheid van pompen verhogen op afgelegen, moeilijk bereikbare plaatsen.

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo