Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Metaal

Extreme omstandigheden, hevige concurrentie

Er zijn weinig industrieën waar de bedrijfsomstandigheden zo extreem zijn als in staal- en andere metaalfabrieken. Extreme temperaturen en toerentallen. Hoge, constante schokbelastingen. Stof, agressieve chemicaliën en hoge vochtigheid. Al deze omstandigheden samen tasten apparatuur aan, leiden tot onvoorziene machinestilstand en maken efficiënt onderhoud moeilijk tot vrijwel onmogelijk.

Fabrieken worden vandaag geconfronteerd met een hevige wereldwijde concurrentie en strenge milieuwetgeving. Conclusie? Er is meer dan ooit nood aan meer productiviteit, winstgevendheid en duurzaamheid.

SKF kan helpen
Dankzij de deskundigheid op het gebied van lagers en eenheden, afdichtingen, smeersystemen, mechatronica en services biedt SKF unieke systeemoplossingen voor upstream- en downstream-toepassingen.

Onze geavanceerde tools en technologieën omvatten SKF Life Cycle Management, een bewezen aanpak voor het verminderen van de Total Cost of Ownership (totale eigendomskosten) voor machines in elke fase, van specificatie en ontwerp tot bediening en onderhoud. SKF oplossingen kunnen fabrieken helpen bij:
  • Vergroten van de productie
  • Verminderen van onvoorziene machinestilstand
  • Verminderen van de operationele kosten
  • Verbeteren van de productkwaliteit
  • Verminderen van het onderhoud
  • Beperken van de milieu-impact
  • Verbeteren van de veiligheid van werknemers
  • Verbeteren van de apparatuur

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo