Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Railways

Life cycle partnership

Met het concept 'life cycle partnership' brengt SKF al zijn kennis en technologieën samen opdat klanten in de spoorwegindustrie hun economische en milieu-uitdagingen met succes kunnen aangaan:
  • innovaties voor winstgevende en duurzame groei
  • ontwikkeling en implementatie
  • asset management en reconditionering
  • lokale aanwezigheid
Specificatie
Als marktleider en technologietrendsetter speelt SKF in op de specifieke behoeften van de spoorwegindustrie met oplossingen en producten op maat.
Ontwerp en ontwikkeling
Dankzij zijn kennisplatformen en lange praktijkervaring biedt SKF een nauwkeurige klantanalyse en een toekomstgerichte oplossing op basis van economische en milieu-eisen.
SKF is meer dan gewoon een partner voor zijn klanten. Vanaf het begin bouwt het met hen een nauwe relatie op met een sterke betrokkenheid, gedreven door gezamenlijke waarden: veiligheid, kwaliteit, winstgevendheid en energiebesparing.
Productie en testen
SKF beschikt over een ervaren team en werkt volgens uitmuntende productienormen, gekoppeld aan kwaliteitscontrole- en kwaliteitsgarantietechnieken.
De sleutel tot langdurige betrouwbaarheid zijn strenge prestatie- en duurzaamheidstesten in moderne testfaciliteiten en in het veld, gecertificeerd door erkende instanties.
Installatie en ingebruikname
De installatieservice van SKF is de meest omvattende die er is, van homologatie tot en met montage bij de klant. Wij leveren ook handleidingen, documentatie en individuele opleidingen.
Het hoogopgeleide lokale verkoop- en service engineering team van SKF biedt klanten in de spoorwegindustrie specifieke toepassingskennis en persoonlijke ondersteuning in de lokale taal en volgens de behoeften.
De sterke lokale aanwezigheid van SKF garandeert een optimale klantenservice aan de wereldwijde spoorwegindustrie. 15.000 distributeurs in meer dan 130 landen leveren het summum van logistieke service.<1/
Bediening en monitoring
Geen enkel ander bedrijf ter wereld heeft zoveel kennis opgebouwd over de betrouwbaarheid van roterende machines als SKF. Dankzij een nauwe samenwerking met onze klanten hebben we een uniek en diepgaand inzicht verworven in de specifieke processen en uitdagingen van alle belangrijke industrieën.
Hierdoor onderscheidt SKF zich als aanbieder van complete oplossingen die resulteren in een maximale productiviteit van machines en bedrijven en fabrieken. Dit maakt het mogelijk beginnende schade op te sporen en mechanische storingen te voorkomen, met lagere levensduurkosten tot gevolg.
Conditiebewaking door middel van datalogging kan beginnende schade opsporen. Zo kunnen defecten ruim op tijd worden gerepareerd voordat ernstige mechanische storingen optreden.
Onderhoud en reparatie
Onderhoud en reparatie door SKF staan borg voor een langere levensduur van producten, minder onvoorzien onderhoud en een hogere beschikbaarheid. SKF biedt individuele onderhoudsstrategieën en engineeringprogramma's.
SKF herstelt het oorspronkelijke prestatievermogen van lagers met behulp van de meest vooruitstrevende technologieën, strikte hergebruikrichtlijnen, geavanceerde reconditioneringssystemen en een voorbeeldige kwaliteitscontrole.
Zo goed als nieuw: maximale productiviteit, lagere levensduurkosten, identieke prestaties en betrouwbaarheid als nieuwe producten, minder impact op het milieu. SKF gebruikt dezelfde kwaliteitsmaterialen, methoden en machines om gebruikte lagers te reconditioneren.

Elke toepassing stelt haar eigen eisen

Klik hier voor meer informatie om oplossingen te vinden die aan de specifieke eisen van uw toepassing voldoen. Deze informatie is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.
SKF logo