SKF biedt nieuw compact doseersysteem voor eenlijns-smeersystemen
-
Verhaal
2018 December 04, 18:30 CET
Göteborg, Zweden, 4 december 2018: SKF kondigde vandaag de introductie aan van haar Lincoln SLC-vetdoseersysteem. Dit compacte doseersysteem, ontwikkeld voor gebruik in eenlijns-smeersystemen, heeft een compact en modulair ontwerp zodat minder verbindingen nodig zijn en het risico op lekkage vermindert.
Het doseersysteem beschikt over een regelzuiger met terugstelveer en is door zijn hoge ontluchtingscapaciteit compatibel met vet tot NLGI 2. Het garandeert een betrouwbare werking in zware omstandigheden en bij lage temperaturen. Het aflevervolume kan worden afgesteld met regelschroeven of ingesteld met doseerschroeven. Beide opties garanderen dat elk smeerpunt de juiste hoeveelheid smeermiddel krijgt.
Het SLC-systeem is leverbaar in twee versies – de SLC1 voor één tot twaalf uitgangen en de SLC2 voor één tot zes uitgangen. Beide versies worden aangeboden met BSP- of NPT-schroefdraad en in corrosieklasse C3. Voor de inlaat- en uitlaatkoppelingen zijn zowel metrische als Engelse maten beschikbaar.
Het SLC-systeem heeft de meest compacte constructie in zijn klasse en is daardoor geschikt voor gebruik in hernieuwbare energie-, bouw- en mijnbouwtoepassingen. Het kan ook worden gebruikt ter vervanging van kleinere tweelijns-smeersystemen met middelhoge druk.
Dankzij de combinatie van meer dan 100 jaar expertise van SKF en Lincoln biedt SKF het meest complete assortiment innovatieve smeeroplossingen, van handbediende smeersystemen en -gereedschappen tot de meest geavanceerde centrale en automatische smeersystemen.
Aktiebolaget SKF
(publ)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Persrelaties: Hanco Hazenboom, +31 (0)30 607 59 57, hanco.hazenboom@skf.comSKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het vlak van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2017 bedroeg SEK 77 938 miljoen en het aantal werknemers was 45 678. www.skf.com® SKF en Lincoln zijn geregistreerde handelsmerken van de SKF Group. -
Afbeelding