Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Lagers, eenheden en huizen

SKF is begonnen met een lager en is vandaag de dag nog steeds wereldleider op het gebied van ontwerp en productie van wentel- en glijlagers. Hier vindt u ons volledige assortiment, inclusief een brede keuze aan lagereenheden en lagerhuizen. 


U vindt de producten die u nodig heeft via:
  • De aanduiding of afmetingen: Vul het veld Zoeken van producten hier rechts in
  • Het type: Gebruik de link naar de Producttabellen hier links

Lagers

SKF produceert vrijwel alle soorten kogel- en rollagers. Vele van deze lagers zijn leverbaar in meer dan één van de vier SKF prestatieklassen:
SKF standaard
SKF standaardlagers staan alom bekend om hun superieure kwaliteit en lange gebruiksduur. In sommige toepassingen moeten lagers echter zwaardere belastingen opnemen en dienen wrijving, hitte en slijtage in het lager te worden beperkt. Voor dergelijke toepassingen zijn SKF Explorer lagers de logische keuze.
SKF Explorer
Lagers in de SKF Explorer prestatieklasse hebben bewezen koeler, soepeler en langer te werken dan niet-Explorer lagers. SKF Explorer lagers zijn ontwikkeld voor zwaarder belaste toepassingen en worden gemaakt van uiterst zuiver homogeen staal dat een unieke warmtebehandeling ondergaat. Deze unieke warmtebehandeling zorgt voor een optimale balans tussen hardheid en taaiheid. De inwendige geometrie en kooien zijn geoptimaliseerd om wrijving en slijtage te verminderen. De oppervlakteafwerking van alle contactvlakken bevordert de vorming van een hydrodynamische film.
SKF Energie Efficiency
Elke dag wordt het duidelijker dat we zuinig moeten omspringen met energie. Een technologie die de geringste energiebesparing oplevert, is dan ook groot nieuws.
Gesteund door ruim 100 jaar ontwerpkennis en ongeëvenaarde expertise op het gebied van tribologie en verwante wetenschappen, heeft SKF de SKF Energie Efficiency (E2) prestatieklasse ontwikkeld.
Deze nieuwe prestatieklasse vormt een belangrijke doorbraak in de voortdurende evolutie van SKF lagers naar een nog hogere efficiency en betrouwbaarheid. SKF E2 lagers verminderen de wrijvingsverliezen in het lager met 30% of meer vergeleken met een standaard SKF lager met vergelijkbare afmetingen. Deze vermindering kan dus nog aanzienlijker zijn in vergelijking met de lagers van andere fabrikanten.
SKF super-precisie
Om blijvend te kunnen voldoen aan de steeds hogere prestatie-eisen van precisietoepassingen biedt SKF een compleet assortiment super-precisielagers. Deze lagers hebben een geoptimaliseerd ontwerp, waardoor ze hogere toerentallen kunnen opnemen dan lagers van de vroegere "hoge precisie" prestatieklasse. De voordelen van de nieuwe prestatieklasse blijken uit de verbeterde algehele lagerprestaties.
Lagers in de super-precisie prestatieklasse hebben de volgende kenmerken:
  • bestand tegen hoge toerentallen
  • hoog draagvermogen
  • hoge stijfheid
  • lage wrijving
  • lange lagergebruiksduur
Er is ook een ruim assortiment glijlagers, stangkoppen en bussen leverbaar.
De ontwerp- en materiaalvarianten voor deze lagers zijn zeer uitgebreid.

Eenheden

SKF lagereenheden bestaan doorgaans uit een lager, afdichting, smeermiddel en een asblokkeringsmechanisme. De eenheden worden in de fabriek voorgemonteerd en afgesteld. Deze montageklare eenheden zijn leverbaar met kogel- of rollagers.
Naast de standaard geheel stalen eenheden heeft SKF ook meer gerichte standaardproducten. Deze zijn bestemd voor een bepaalde industrie, zoals de voedings-, dranken- of farmaceutische industrie, waar bijvoorbeeld speciale materialen, smeermiddelen, afdichtingen en huizen nodig zijn.

Huizen

Om de hoogwaardige prestatie kenmerken van SKF lagers tot hun recht te laten komen, ontwerpt en produceert SKF een compleet assortiment lagerhuizen en huisafdichtingen. Deze huizen en afdichtingen staan alom bekend om hun kwaliteit en duurzaamheid. SKF huizen beschikken niet alleen over unieke ontwerpkenmerken die de montage, uitlijning en nasmering vergemakkelijken, maar zijn ook machinaal precisiebewerkt zodat het geïntegreerde lager zijn volledige gebruiksduur kan bereiken.

Ga naar Producttabellen voor Lagers, eenheden en huizen.

Productinformatie

De onderstaande links leiden naar informatie die alleen in het Engels beschikbaar is.
SKF logo