Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Afdichtingen

Afdichtingsoplossingen op maat van uw systeemprestaties

Afdichtingen hebben een cruciale impact op de systeemprestaties. De levensduur en de betrouwbaarheid van wat vaak als een eenvoudige component wordt beschouwd, kunnen het verschil maken voor uw producten en activiteiten. SKF heeft meer dan 100 jaar ervaring in diverse industrieën en toepassingen en is het enige bedrijf dat ondersteuning kan bieden voor de voornaamste aspecten van het afdichtingssysteem dankzij zijn kennis van lagers, afdichtingen en smering en de bijbehorende wetenschap en technologie. SKF biedt gespecialiseerd advies en ondersteuning gedurende de volledige levenscyclus van uw afdichtingssysteem.

Ga naar producttabellen voor Afdichtingen.

Productinformatie

De onderstaande links leiden naar informatie die alleen in het Engels beschikbaar is.

Hoogtepunten

SKF logo