Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

We know Seals

Afdichtingen voor industriële toepassingen

Voor industriële klanten wereldwijd biedt SKF een breed assortiment afdichtingen voor zowel roterende als voor axiale toepassingen. Dankzij innovatieve oplossingen kunt u uw productiviteit en procesbetrouwbaarheid verhogen en uw Total Cost of Ownership verlagen.


Bij SKF vindt u afdichtingsoplossingen voor 3 toepassingsgebieden:

  • power transmission
  • hydraulische toepassingen
  • gemachineerde afdichtingen dichtingen voor
    o.a. Food en Non-Food applicaties
"Correcte afdichtingen zijn cruciaal om de levensduur van uw installaties te optimaliseren."

Afdichtingen

AFDICHTINGEN VOOR POWER TRANSMISSION

Waarom ? 


Wat bepaalt de prestaties en de levensduur van een power transmission opstelling ?
De belangrijke functie van de afdichting is enerzijds het smeermiddel vast te houden en anderzijds de contaminatie van o.a. vuil en vocht te weren.
De juiste keuze van het afdichtingsmateriaal in combinatie met het juiste afdichtingsprofiel bepalen de prestatie en de betrouwbaarheid van de afdichting.

Hoe ?

SKF houdt rekening met alle parameters bij de ontwikkeling van een afdichting. Zo kunnen we u helpen uw productieproces en concurrentiepositie te optimaliseren.

Toepassingen

SKF ontwerpt en maakt afdichtingen in een breed scala van profielen, materialen en afmetingen tot diameter 4000 mm. Deze zijn toepasbaar voor alle sectoren van de industrie.
Toepassingen zijn onder meer:

  • radiale asafdichtingen
  • axiale asafdichtingen
  • statische en dynamische toepassingen
  • SKF Speedi-sleeve®
AFDICHTINGEN VOOR HYDRAULISCHE TOEPASSINGEN

Waarom ? 


Afdichtingen voor hydraulische toepassingen zijn zo ontworpen dat dankzij de oliedruk en via een lineaire beweging de opgebouwde kracht kan overgebracht worden. Tevens zorgen de afdichtingen voor een optimale druk, maximale krachtoverbrenging, minder slijtage en een lagere wrijvingsweerstand.

Hoe ?

SKF ontwikkelt daarom afdichtingen met specifieke kenmerken en fysische eigenschappen. Zodat de beste chemische weerstand en compatibiliteit met verschillende hydraulische vloeistoffen wordt verzekerd.

Toepassingen

In het gamma van SKF vindt u afdichtingen die ontworpen zijn voor specifieke toepassingen en voor optimale prestaties.

  • zuigerafdichtingen waarbij de hydraulische druk bewaard blijft. Toch is er voldoende ruimte zodat er een dunne oliefilm gevormd wordt om wrijving en slijtage te beperken.
  • stangafdichtingen die zowel bij hoge als bij lage druk en bij wisselende temperaturen voldoende afdichtingen.
  • stang afstrijkers met voldoende voorspanning op het dynamisch als op het statisch gedeelte van de cilinder voorkomt het binnendringen van vuil.
  • geleidingsringen al of niet geslit in verschillende hoogwaardige thermoplasten zorgen voor een perfecte geleiding tussen de zuiger en de cilinderwand.
"De afdichtingen van SKF voor hydraulische toepassingen voldoen aan de hoogste eisen,ook onder extreme omstandigheden."
GEMACHINEERDE AFDICHTINGEN

Waarom ? 


Voldoen standaard afdichtingen niet voor uw toepassing? Wel, SKF ontwerpt en produceert die voor u:

  • met de modernste technologie die voldoet aan uw wensen
  • in materialen die voldoen aan uw specificaties
  • resistent aan hoge temperatuur, druk en glijsnelheid
  • compatibel met smeermiddelen, oliën, synthetische koolwaterstoffen, esters, biologisch afbreekbare drukvloeistoffen, drukvloeistoffen op waterbasis
  • FDA-Approved, EC Regulations, NSF Certified, CIP en SIP bestendig

Hoe ?

SKF vervaardigt afdichtingen, volgens uw noden en specificaties in een grote diversiteit van materialen: thermoplastische polyurethanen, elastomeren en thermoplasten.
SKF heeft ook de mogelijkheid om u afdichtingen aan te bieden in hoog geavanceerde kunststoffen.

Toepassingen

Gemachineerde afdichtingen zijn verkrijgbaar in meer dan 175 standaard profielen en in een oneindig aantal tailor-made uitvoeringen tot een diameter van 4000 mm.


"SKF ontwerpt, produceert en levert gemachineerde onderdelen zowel in standaard als in geavanceerde kunststoffen en dit vanaf 1 stuk."

 

 

Contact

Contact

SKF BENELUX


Voor alle technische vragen betreft profielen materialen, niet standaard afdichtingen of specifieke, aarzel niet onze Business Managers te contacteren


Technical Consultancy (Belgium)

Phone: +32 (0)2 729 66 66

Email:  sealsbenelux@skf.com


Technical Consultancy (Netherlands)

Phone: +31 (0)900 753 75 39

Email:  sealsbenelux@skf.com


Voor alle standaard afdichtingen, graag contact opnemen met onze Geautoriseerd Distributeurs SKF


SKF logo