Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

We offer seals/value

Grootte speelt (g)een rol

Grootte speelt (g)een rol.

Standaard of op maat? Reusachtig groot of heel klein?
Met SKF heeft u altijd afdichtingen van formaat bij de hand.


Op maat van onze klanten De Boer/Dutch Dredging

Op maat van onze klanten
De Boer/Dutch Dredging


Specifieke afdichtingen
SKF en De Boer werken sinds twee jaar samen. "We zijn enorm tevreden", vertelt Casper Schilder van de technische dienst. "Onze lagers bestellen we bij SKF. Maar de afdichtingen? Ook daarvoor doen we beroep op SKF voor de productie van heel specifi eke afdichtingen op maat en aangepast aan onze noden."


"SKF produceert heel specifieke afdichtingen die je bij geen andere leverancier kan vinden. En net díe hebben we nodig." Casper Schilder, technische dienst De Boer/Dutch Dredging


Enorme tijdswinst
Voor zijn baggerwerken gebruikt De Boer een grote pomp. Die behandelt dagelijks een grote massa zand en water. "Zoals je je wel kunt voorstellen, verslijt dat systeem enorm snel. De vorige afdichtingen? Die gingen maar ongeveer zes weken mee. Dat betekent dat we er ongeveer acht per jaar moesten plaatsen. Het baggerschip lag dan telkens een hele dag stil! De nieuwe afdichtingen houden het zes maanden vol. Daarmee winnen we dus een heleboel tijd en geld."


Actieve samenwerking
De samenwerking met SKF verloopt enorm aangenaam, vindt Casper Schilder. "Wat ik het meest apprecieer? Dat het bedrijf zo actief meedacht aan een oplossing. De afdichtingen die wij gebruiken, zijn volledig aangepast aan onze machines. Door die custommade aanpak hebben we nu alle vertrouwen dat alles feilloos werkt. Een geslaagde samenwerking dus!"


Probleem:snelle slijtage van afdichtingen door arbeidsintensie proces
Oplossing:productie van specifi eke, duurzame afdichtingen
Resultaat:levensduur afdichtingen van 6 weken naar 6 maanden
Succesfactor:"SKF denkt actief mee om tot een oplossing te komen."


Gewapend tegen hoge druk Cat Pumps International

Gewapend tegen hoge druk
Cat Pumps International


Hoge temperaturen
Cat Pumps biedt een heel arsenaal van triplex piston- en plunjerpompen. De meeste afdichtingen bestaan uit kunststof en functioneren perfect. Toch liep het voor zijn klant Dow Corning stroef: de pompen van de siliconenfabrikant werken niet naar behoren in temperaturen boven tachtig graden. Het gevolg? De afdichtingen versleten razendsnel en lekten.


"We staan volledig achter onze afdichting. Het is er eentje waarop we géén compromissen moesten sluiten." Alain Robinet, manager Cat Pumps International


Aangepaste afdichtingen
"Wij zochten dus een afdichting die tegen hoge temperaturen kon en minder snel vervormde", vertelt manager Alain Robinet. "SKF stelde ons een exemplaar voor uit Tefl on – een veel harder materiaal. Dat kan beter tegen temperatuurschommelingen en is dus heel wat duurzamer. Tegelijk is het gewapend tegen de hoge druk en de viscositeit in de leidingen. Daardoor moeten we de afdichtingen minder vaak vervangen, en besparen we op tijd en kosten. Maar vooral: we hebben een tevreden klant."


Nauwe samenwerking
De samenwerking met SKF? Daarover is Cat Pumps enthousiast. "Onze contactpersoon nam zijn tijd om te luisteren naar onze specifi eke noden. Hij vertaalde die in een aangepast prototype, waarna wij onze opmerkingen en feedback gaven. Die bal speelden we een paar keer over en weer. En kijk, nu staan we volledig achter onze afdichting! Het is er eentje waarop we géén compromissen moesten sluiten."


Probleem:afdichtingen weerstaan niet aan +80 °C
Oplossing:Tefl on: beter bestand tegen temperatuurschommelingen, gewapend tegen hoge druk en viscositeit
Resultaat:minder vervangingen, dus tijd- en kostenbesparend
Succesfactor:"Onze noden werden vertaald in een prototype dat werd bijgestuurd tot de perfectie"


Vloeiende productie Coca-Cola Enterprises

Vloeiende productie

Coca-Cola Enterprises


Van lagers naar afdichtingen 

Coca-Cola Enterprises werkt al 22 jaar samen met SKF. "In de beginjaren kochten we alleen lagers bij SKF – via een leverancier", vertelt Peter Van Uytven, Maintenance Manager.

"Onze contactpersoon bij SKF luisterde heel gericht naar onze noden. En zorgde voor de exacte afsluiting die we nodig hadden." Peter Van Uytven, Maintenance Manager Coca-Cola Enterprises


Nieuwe wetten
Voor zijn leidingen gebruikte Coca-Cola Enterprises vroeger EPDM- afdichtingen. Die gingen gemiddeld anderhalf jaar mee. "Op het moment dat een Europese wet ons verplichtte om een nieuw reinigingsmiddel voor leidingen te gebruiken, begonnen onze afdichtingen te lekken. Toen moesten we plots om de zes maanden alle leidingen demonteren en de afdichtingen vervangen." Een tijdrovende en arbeidsintensieve klus.


Win-win
Met de afdichtingen van SKF zijn al die zorgen van de baan. "Onze contactpersoon bij SKF luisterde heel gericht naar onze noden. En zorgde voor de exacte afsluiting die we nodig hadden."
Het resultaat? De nieuwe exemplaren gaan liefst twee jaar mee. Dat betekent minder verloren kosten, onderhoud en werktijd. En de garantie dat alles veilig en volgens de voedselnormen gebeurt. Een enorme stap voorwaarts dus. "Inderdaad, een mooie win-winsituatie: SKF heeft een tevreden klant én onze productie loopt gesmeerd."


Probleem:nieuw reinigingsmiddel zorgt voor lekkage in afdichtingen
Oplossing:alternatief voor bestaande EPDM-afdichtingen
Resultaat:de nieuwe afdichtingen gaan langer mee
Succesfactor:"De garantie dat alles veilig en volgens de verstrengde voedselnormen verloopt"

Contact

Contact

SKF BENELUX


Voor alle technische vragen betreft profielen materialen, niet standaard afdichtingen of specifieke, aarzel niet onze Business Managers te contacteren


Technical Consultancy (Belgium)

Phone: +32 (0)2 729 66 66

Email:  sealsbenelux@skf.com


Technical Consultancy (Netherlands)

Phone: +31 (0)900 753 75 39

Email:  sealsbenelux@skf.com


Voor alle standaard afdichtingen, graag contact opnemen met onze Geautoriseerd Distributeurs SKF


SKF logo