Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Test- en meetapparatuur

Als groot engineeringbedrijf moet SKF zeker zijn dat het producten en diensten levert die aan de eigen hoge eisen voldoen. In ons eigen Quality Technology Centre (QTC) beschikken we al sinds 25 jaar over meet- en kwaliteitsgarantiesystemen die ons deze zekerheid geven.

Vandaag bieden we dezelfde mogelijkheden aan klanten. SKF ontwikkelt en levert de meest geavanceerde technologie en instrumenten die de naleving van door de klant gedefinieerde doelstellingen controleren. Met een compleet aanbod van meetmethoden voldoen we aan de kwaliteitsgarantiebehoeften van fabrikanten van ronde onderdelen met hoge precisie en bijbehorende producten, en ook vettests voor de smeervetindustrie zijn mogelijk.

Indien gewenst werkt SKF ook nauw samen met andere specialisten. Tot de geleverde diensten behoren zowel installatie, instelling, opleiding (on- of off-site) als uitgebreide follow-up. Daarnaast biedt SKF een assortiment meetgereedschappen om conische astappen of de radiale speling van cilinderlagers te controleren. Deze voldoen aan de eisen van hoge-precisietechnologie, vooral op het gebied van de productie van bewerkingsmachines en spindels en spindelreparatieservices.

Onze technologie en meetmethoden omvatten:
  • Analyse van golving, rondheid en vorm
  • Geluid- en trillingstests voor lagers
  • Maattests
  • Optische inspectie
  • Niet-destructief testen
  • Vettestmachines

Productinformatie

De onderstaande links leiden naar informatie die alleen in het Engels beschikbaar is.
SKF logo