Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Bij geautoriseerde SKF Distributeur

Basistraining Lageronderhoud WE 201 N-DD

Wanneer uw bedrijf niet in de nabijheid ligt van Houten of Brussel en u de reiskosten en reistijd zo veel mogelijk wilt beperken, kan de training WE 201 (Basistraining Lageronderhoud, 2 dagen) op aanvraag worden georganiseerd bij één van de geautoriseerde SKF Distributeurs. 

Zo kunt u, in welke regio uw bedrijf ook is gevestigd, onder de beste voorwaarden aan opleidingen deelnemen: ze worden verzorgd door SKF docenten aan de hand van lesmateriaal dat aan dezelfde kwaliteitscriteria voldoet als de trainingen in Nieuwegein en Brussel. 

Naast een uitgebreide theoretische training wordt er ruimschoots aandacht besteed aan praktijk in de vorm van verschillende (de)montageoefeningen met behulp van professioneel gereedschap. 

Indien uw geautoriseerde SKF Distributeur niet in de lijst staat vermeld, kunt u uiteraard bij hen informeren naar gewenste data.

Praktische informatie

• Duur: 2 dagen
• Inschrijving: € 770,-, prijzen per persoon, exclusief BTW
• Ref.: WE 201 N-DD (Basistraining lageronderhoud)
• Locatie: uw geautoriseerde SKF Distributeur 

Overzicht trainingen

Datum 
Locatie
29, 30 en 31 januari 2020IP Duursma, Zuidbroek
11 en 12 februari 2020Geers,
12 en 13 februari 2020Eriks, Groningen
4 en 5 maart 2020Eriks, Mol
4 en 5 maart 2020Rubix Friesland, Joure
25 en 26 maart 2020IP Sanders, Bleiswijk
31 maart en 1 april 2020Imes, Roeselare
8 en 9 april 2020Schipper Techniek, Almelo
22 en 23 april 2020Eriks, Roeselare
22 en 23 april 2020Eriks, Rotterdam
26 en 27 mei 2020Imes, Hasselt
10 en 11 juni 2020Dexis, Beverwijk
23 en 24 juni 2020Eriks, Antwerpen Haven
16 en 17 september 2020Eriks, Rotterdam
23 en 24 september 2020Dexis, Heerenveen
14 en 15 oktober 2020Eriks, Mol
19 en 20 oktober 2020Imes, Antwerpen
21 en 22 oktober 2020Partool, Oostende
11 en 12 november 2020IP Sanders, Bleiswijk
18 en 19 november 2020Bus, Zwolle
19 en 20 november 2020Imes, Hasselt
23 en 24 november 2020IP Op den Velde, Zaandam
25 en 26 november 2020Partool, Gent
2 en 3 december 2020Eriks, Groningen
9 en 10 december 2020Eriks, Mol
14 en 15 december 2020Bus, Veenendaal

Trainingen Lagerschade en Lagersmering

Lagerschade WE 204N
Datum  
Locatie
19 februari 2020Eriks, Mol
8 september 2020Eriks, Mol
27 oktober 2020Eriks, Mol


Lagersmering WE 203N
Datum  
Locatie
16 juni 2020Eriks, Mol

SKF logo