Elastomer-Präzisionsprodukte

SKF Aerospace entwickelt moderne Elastomerlösungen für die großen Flugzeugbauer.
Wir entwickeln und fertigen seit über 50 Jahren Elastomerlösungen – eine Leistung, auf die wir stolz sind. Diese kontinuierliche Entwicklung zeugt von unseren Fähigkeiten und unserem Engagement für den Kunden. Wir helfen Ihnen, die Entwicklungszeiten Ihrer Produkte zu verkürzen.
Engagierte Entwicklung
Von der Entwicklung anwendungsspezifischer Lösungen bis zu Abnahmetests in eigenen Prüflaboren unterstützt Sie SKF Aerospace mit einem erfahrenen Team von Ingenieuren, das anspruchsvolle Lösungen für die Luft- und Raumfahrt entwickelt.SKF Aerospace kann auf eine breite Auswahl von Elastomerstoffen zugreifen und entwickelt auf Wunsch auch neue Kautschukverbundstoffe mit speziellen Eigenschaften. Wir entwickeln anwendungsoptimierte Elastomerlösungen und unterstützen Sie bei der Fertigung robuster Flugtechnik.
Gewichtseinsparungen

Senkung der Betriebskosten
Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten ermöglichen SKF Elastomerlösungen Gewichtseinsparungen und eine bessere Beständigkeit in schwierigen Umgebungen mit starken Verunreinigungen und hoher Luftfeuchte.Da sich der Austauschzeitpunkt der Elastomerprodukte mittels Sichtprüfung feststellen lässt, können Fluggesellschaften die Ausgaben für die Wartung und Zustandsüberwachung senken und damit ihre Betriebskosten reduzieren.
In Rotornaben von Helikoptern konnten Elastomerlager durch folgende Vorteile überzeugen:
74 % weniger Teile als in herkömmlichen Naben20 % geringeres Nabengewicht
Verlängerung der Gebrauchsdauer um 50 %
Reduzierung der Wartungskosten um 75 %