Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Reibungsarm

Je geringer die Reibung eines Lagers ist, desto effizienter funktioniert es und desto geringer sind die Betriebskosten.

  • Die Wälzkörper von Flugwerklagern sind für einen reibungsarmen Betrieb ausgelegt. So kann der Steuerdruck reduziert und damit auch das Strukturgewicht reduziert werden.
  • Die reibungsarmen Wälzkörper von Flugzeugmotorlagern verbessern die Motoreffizienz und sorgen so für mehr Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch.

SKF Aerospace hat eine Reihe von Lösungen zur Reduzierung der Lagerreibung entwickelt.

Lösungen

SKF logo