Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Flugwerklager

Durch die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das eine Vielzahl unterschiedlichster Lösungen anbietet, können Sie die strategische Ausrichtung Ihrer Beschaffungskette optimieren. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, aus dem breiten Angebotsspektrum diejenigen Lösungen auszuwählen, die für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.

SKF Aerospace bietet Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsfälle und stark verunreinigte Umgebungen an, die auch für Sichtprüfungen und einen wartungsfreien Betrieb geeignet sind. In der engen Zusammenarbeit mit den Kunden hat sich SKF Aerospace umfangreiches Wissen über die kundenseitigen Anforderungen angeeignet und kann für jeden Anwendungsfall die bestmögliche Lösung anbieten.


Das umfangreichste Angebot an Lösungen

SKF Aerospace ist bestrebt, für jeden Anwendungsfall die beste Lösung zu finden und seine führende Position bei der Entwicklung neuer Flugwerklagertechnologien weiter auszubauen.
SKF Aerospace bietet ihren Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher Technologien und Lösungen an. Unsere Ingenieure sind in der Lage, die jeweils effizienteste Lösung für Ihren Anwendungsfall zu entwickeln und zu spezifizieren: von wartungsfreien Lagern, über Elastomer-Lager, Metall-Metall-Lager und Keramiklager bis hin zu besonders leichten Lagern.

Flugwerke

Unsere Ingenieure entwickeln kontinuierlich neue Systeme. Dadurch sind wir in der Lage, Unterbaugruppen wie Composite-Flugwerke, integrierte Lagerungslösungen und Komplettlösungen aus Lagern und Stangen anzubieten.

Nachhaltigkeit

Bei der Gewichtsreduzierung, Leistungsdichtesteigerung, Gebrauchsdauerverlängerung und Verringerung des Wartungsaufwands geht es letztlich um eine bessere Nachhaltigkeit. Durch nachhaltige Produkte schaffen Sie überzeugende Kaufargumente für Ihre Kunden und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt.

Aerospace Titanium Spherical plain bearing , an SKF Beyond Zero solution

The titanium spherical plain bearings are used for different functions within the aircraft:
-Landing gear attachment
-Pylon to wing attachment
-Flight control
The Aerospace titanium spherical plain bearing is categorized as a “Designed for environment” solution as its design properties reduce the weight and impact aircraft CO2 emission.

Titanium spherical bearing compared to conventional steel/copper beryllium one is inherently eco-friendly, as the manufacturing process uses less of hazardous elements Bronze and chromium.
The product will bring positive environmental impact and potential CO2 savings by :
- Reducing use of hazardous elements Bronze and chromium.
- CO2 savings

Impact - economic, social and environmental

SKF logo