Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Agri Hub

Zuverlässige Leistung und Qualität für Landmaschinen

Mit der SKF Agri Hub ist eine praktisch wartungsfreie, abgedichtete Lagerkompletteinheit lieferbar, die Landwirten und Erstausrüstern viele Vorteile bietet. Die auf Lebensdauer geschmierte und abgedichtete Lagereinheit kann den Schmierfettverbrauch und das Risiko von Schmierfettspritzern reduzieren. Durch ihre hohe Steifigkeit verringert sich das Risiko von Schiefstellungen, was zu einer weiteren Verbesserung der Maschinenzuverlässigkeit beiträgt.

Felderprobte Leistung
In Feldversuchen konnte nachgewiesen werden, dass der Instandhaltungsaufwand bei Verwendung der SKF Agri Hub Einheiten um bis zu einer halben Stunde pro Maschine und Tag kürzer ausfällt als bei herkömmlichen Lageranordnungen, die täglich geschmiert werden müssen.

Aus SKF Tests lässt sich auf eine Leistung von bis zu 100 000 ha schließen. Erstausrüster profitieren von der vereinfachten Montage und der besseren Umweltverträglichkeit – das Risiko von Gewährleistungs- und Servicekosten sinkt, wodurch sich auch die Gesamtkosten tendenziell senken lassen.
Nutzen für Erstausrüster
  • Senkung der Kosten für Gewährleistung, Entwicklung, Prüfung und Montage
  • Steigerung der Produktqualität/Zuverlässigkeit
  • Unterschiedliche Ausführungen erhältlich
  • Bessere Nachhaltigkeit
Nutzen für Endanwender
  • Verlängerung der Lagergebrauchsdauer
  • Senkung der Betriebs- und Wartungskosten
  • Schneller, müheloser Einbau oder Austausch
  • Verbesserung der Produktivität

More information about SKF Agri Hub solutions

SKF logo