Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gelenklager

Die wartungsfreie Lösung von SKF für Achsschenkelbolzen (Lenkgestänge) besteht aus einem Gelenklager mit einer speziell entwickelten Dichtung.
Das Lager erfordert keinen Schmierstoff und ist uneingeschränkt gegen Stahl/Stahl-Gelenklager austauschbar.

Kosten und Umweltrisiken senken

Für den Endanwender können die Kosteneinsparungen erheblich sein, da die Stillstandszeiten für die Nachschmierung entfallen. Es entfällt auch das Risiko eines Lagerausfalls durch Mangelschmierung. Keine Nachschmierung bedeutet außerdem reduzierte Umweltrisiken durch austretendes Fett. Kurz gesagt, die Einheit verspricht höhere Zuverlässigkeit und Produktivität.
SKF logo