Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Federbeine

Unterstützung von Anwendern und Erstausrüstern

Federbeine für Traktor sind regelmäßig hohen Belastungen, Stoßbelastungen und rauen Umgebungen ausgesetzt. Die daraus resultierende Verunreinigung der Lager kann mit der Zeit zu Ausfällen führen. Die Schmierung der Aufhängungen kann zwar ungeplante Stillstandszeiten verhindern, ist jedoch sehr zeitaufwändig und während der kurzen Pflanz- und Erntezeiten nur schwer durchzuführen.

Hier setzt die SKF Lösung für die Panhard- und Druckstangen-Einheit an und bietet Erstausrüstern sowie Anwendern eine robustere, wartungsfreundlichere Alternative. Zur integrierten Konstruktion dieser SKF Lösung gehören eine Hochleistungsdichtung und eine Membrandichtung, die zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen bieten und dadurch den Instandhaltungsbedarf und die Stillstandsgefahr reduzieren.

Anwender können dank des geringeren Instandhaltungsaufwands und der höheren Verfügbarkeit die Betriebskosten senken und die Produktivität steigern. Erstausrüster profitieren von der robusten, integrierten Konstruktion durch kürzere Montagezeiten und weniger Gewährleistungsforderungen.

SKF logo