Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zylinderrollen- und CARB® Toroidalrollenlager

Zwei zuverlässige Lösungen für Planetengetriebe

Mit Zylinderrollenlagern und CARB Toroidalrollenlagern bietet SKF gleich zwei zuverlässige Lösungen für Planetengetriebelager an.

Beide Ausführungen lassen sich auch in kompakte Planetenräder integrieren. Die hohe Belastbarkeit ermöglicht effiziente Getriebekonstruktionen und kosteneffektive Gesamtlösungen.

Durch den einfachen Einbau des Zylinderrollenlagers sinkt das Risiko von Einbaufehlern, was Produktivitätssteigerungen und eine höhere Gesamtzuverlässigkeit möglich macht.

Das CARB Toroidalrollenlager hat großen Einfluss auf die Getriebefunktion. Da das Lager relativ unempfindlich gegenüber Schiefstellungen ist, wird das Risiko von Grübchenbildung („Pitting“) bei Sonnenrädern niedrig gehalten und die Gesamtleistung und Lebensdauer des Planetensystems verbessert.
SKF logo