Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Gleitlager mit langer Lebensdauer

SKF Extended Life Plain Bearings

Der hochwertige Wälzlagerstahl der SKF Extended Life Plain Bearings reduziert das Korrosionsrisiko. Die nachschmierfreien Lager sind eine gute Alternative zum häufigen Nachschmieren. Nichttoxisches Fett füllt das Lager, das mit stahlverstärkten SKF LS Dreilippendichtungen abgedichtet wird, um auch über längere Zeiträume hohe Leistungen zu erbringen.

In Anwendungen mit mittlerem Verschmutzungsgrad halten SKF Extended Life Plain Bearings mindestens so lange wie herkömmliche Stahl/Stahl-Gelenklager. Ergebnis Verlängerte Fahrzeug-Instandhaltungsintervalle und Lagergebrauchsdauer für reduzierte Betriebs- und Wartungskosten.

SKF logo