Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dünnwandige Lager

Hohe Belastungen in engen Räumen

INSOCOAT Lager
Radlager in Vorderrädern tragen das Gewicht des Fahrzeugs. Sie ermöglichen die Raddrehung und nehmen Kippmomente und Stoßbelastungen auf. Vorderradlager werden meist in mobilen Planetengetrieben mit begrenzten Einbauräumen eingebaut.

Kleinere Komponenten mit weniger Stillstandszeiten

In den Rädern von Sprühfahrzeugen, Mähdreschern und Traktoren werden konstruktive Verkleinerungen durch dünnwandige SKF Kegelrollenlager erleichtert. Deren hohe Steifigkeit und Stoßbelastungsfestigkeit sorgt für geringere Stillstandszeiten und damit für eine hohe Produktivität bei gutem Bedienkomfort.

Bei höheren Drehzahlen haben sich dünnwandige SKF Schrägkugellager als effektive Lösung für Traktorvorderräder erwiesen.
SKF logo