Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Landwirtschaft

Die wachsenden Anforderungen der modernen Landwirtschaft

Größe, Lage, Höhe, Klima, Bodenbeschaffenheit und Fruchtwechsel sorgen für die Einzigartigkeit jedes Anbaufelds. Dennoch sind viele Geräte den gleichen Bedingungen ausgesetzt: Mit Schlamm, Schmutz, Staub, Hitze, Frost, Regen, Hochwasser und aggressiven Chemikalien muss praktische jede Landmaschine klarkommen. Auf lange Wachstums- und Ruhephasen folgen intensive Arbeitsbelastungen. Steigende Kraftstoffpreise und neue Umweltbestimmungen sorgen für zusätzlichen Stress.
SKF unterstützt Sie mit SKF Agri Solutions
SKF ist mit den Anforderungen moderner Landwirte vertraut. Wir sind gemeinsam mit ihnen die Äcker abgelaufen, haben mit ihnen über ihre Wünsche und Sorgen gesprochen. Wir haben eng mit Erstausrüstern zusammengearbeitet, um praxisorientierte Lösungen zu entwickeln, und diese Lösungen eingehend getestet – nicht nur auf dem Prüfstand, sondern direkt vor Ort, auf dem Feld.

Das Ergebnis? SKF Agri Solutions sind eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, mit denen Erstausrüster und Landwirte die steigenden Anforderungen einer sich wandelnden Branche erfüllen können. Egal ob Sie einen komplexen Mähdrescher oder spezielle Anbauelemente brauchen: Sie profitieren von den Produkten von SKF Agri Solutions.
Vorteile für Erstausrüster
  • Vormontierte Komplettlösungen
  • Robuste Ausführungen
  • Kurze Entwicklungszeiten
  • Einfache Montage
  • Umfangreiches Produktangebot
  • Geringere Gewährleistungskosten
Vorteile für Endanwender
  • Niedrige Kosten pro Hektar
  • Geringerer Instandhaltungsaufwand
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Niedriger Kraftstoff- und Schmierfettverbrauch
  • Höherer Automatisierungsgrad und bessere Genauigkeit
  • Höhere Maschinenleistung
  • Mehr Sicherheit und Komfort
SKF logo