Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Agri Hub F50 Gülleinjektorscheiben

Robuste Korrosionsfestigkeit

Die auf Lebensdauer geschmierte und mit einem glasfaserverstärkten, korrosionsbeständigen Polyamidgehäuse ausgestattete SKF Agri Hub F50 wurde speziell für Gülleinjektorscheiben konzipiert und auf eine besonders lange Gebrauchsdauer für diese Anwendung ausgelegt. Die Kombination aus SKF MudBlock Dichtung und SKF Radlagerdichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.

Vorteile

• Korrosions- und wasserbeständig VEX../S

• Kostengünstig und nachschmierfrei

• Kompaktbauweise und reduziertes Gewicht

• Bessere Umweltverträglichkeit

SKF logo