Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Traktoren

Wachsende Anforderungen

Verbesserung der Leistungsdichte und Zuverlässigkeit Geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger CO2-Emissionen Bessere Ergonomie und mehr „intelligente“ Eigenschaften Um die wachsende Nachfrage nach diesen Anforderungen kosteneffizient zu erfüllen, fordern Hersteller von ihren Zulieferern innovative Lösungen. SKF unterstützt Sie dabei.  

Mit SKF das Ziel erreichen

Von der Fahrerkabine über den Antriebsstrang bis hin zur Feststellbremse – SKF bietet Erstausrüstern ein breites Sortiment an modernen Komponenten und Systemen an. Mit SKF Lösungen sind Traktorkonstruktionen möglich, die neben einer optimierten Kraftstoffeffizienz auch einen höheren Fahrerkomfort und eine bessere GPS-Steuerung usw. erlauben.

Lösungen

SKF logo