Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Elektronische SKF Feststellbremse

Eine kompakte, „intelligente“ Lösung

Die elektronische SKF Feststellbremse wurde für Feststell- und Notbremsen in Traktoren entwickelt. Diese „intelligente“ Lösung unterstützt Landwirte durch eine Verbesserung von Zuverlässigkeit, Komfort und Produktivität unter den unterschiedlichsten Bedingungen.

Die „intelligenten“ Funktionen der elektronischen SKF Feststellbremse basieren auf einem Aktuator, der mit By-Wire-Technik gesteuert wird.
  • „Automatic Apply“ schaltet die Bremse ein, wenn der Fahrer den Schlüssel zieht und aufsteht
  • „Hill Holder“ und „Drive Away“ sorgen für maximalen Komfort auch in hügeligem Gelände
  • Automatische Verschleißkompensation macht das Nachstellen der Bremsanlage überflüssig

Design-Flexibilität

Die elektronische SKF Feststellbremse ist eine flexible und kompakte Einbaulösung, die durch eine Reihe intelligenter Funktionen den Fahrkomfort verbessert. Der Ersatz mechanischer oder hydraulischer Systeme durch die elektronische By-Wire-Technik ermöglicht Effizienz- und Leistungssteigerungen. Die einfach zu installierende Bremse gewährt eine große Gestaltungsfreiheit, da sich die Anlage an mehreren Stellen integrieren lässt. Geringere Montagekosten durch einbaufertige Lösung
  • Höhere Gesamtzuverlässigkeit durch robuste, leistungsstarke Ausführung
  • Praktisch wartungsfrei
  • Verbesserung von Fahrersicherheit und Fahrkomfort

Die Lösung eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugplattformen und Getriebetypen. Durch die einstellbare Software wird ein Betrieb in einem breiten Umgebungsspektrum möglich.
SKF logo