Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Nieten

Kompakt und leistungsstark

Nieten kommen oft dort zum Einsatz, wo ein geringes Gewicht und eine hohe Festigkeit der Karosserie gefordert sind; dabei werden vorzugsweise Bleche aus unterschiedlichen Legierungen vernietet, um Verformungen und Veränderungen der Werkstoffeigenschaften besser zu kontrollieren.
SKF Zylinder mit Rollengewindetrieben erlauben eine Steigerung der Vernietungsgeschwindigkeit und damit der Produktivität.
Unsere geschliffenen Satelliten-Rollengewindetriebe aus Stahl (60 HRC) haben eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit. SKF Produkte bieten folgende Vorteile:
  • Hohe Lineargeschwindigkeit
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Hohe dynamische Roboterleistung

Lösungen:

SKF logo