Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Miniatur-Profilschienenführungen

Ideal für feinste Bewegungen

Miniatur-Profilschienenführungen
Reibungsloser Lauf, zuverlässige und mühelose Montage – die SKF Miniatur-Profilschienenführungen minimieren die Instandhaltung und maximieren die Gebrauchsdauer. Die Konstruktion aus nichtrostendem Stahl ist korrosionsbeständig und die kompakte Ausführung erlaubt kleine Baugrößen.

SKF Miniatur-Profilschienenführungen sind in mehreren Schienengrößen und Schlittenausführungen erhältlich. Sie erfüllen die gängigen Anforderungen an Einbauräume und Belastungen und sind damit bestens für Automatisierungstechnik geeignet. Bei Bedarf fertigt SKF auch kundenspezifische Lösungen.
Weiterführende Informationen finden Sie unter Miniatur-Profilschienenführungen LLM
.
SKF logo