Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Präzisionsschienenführungen

Glatte, nahezu reibungslose Bewegungsabläufe

Präzisionsschienenführungen
Neben der im Namen bereits anklingenden hochpräzisen Bewegung stellen die SKF Präzisionsschienenführungen eine nahezu reibungslose Bewegung bei der Linearpositionierung sicher.

Nicht-umlaufende Kugel- und Rollenführungen gewährleisten einen äußerst ruhigen Betrieb und damit einen hohen Patientenkomfort. Die reibungsarme, leise Laufführung macht eine präzise manuelle Positionierung möglich.

SKF Präzisionsschienenführungen sind auch für sehr schwere Patienten geeignet und können praktisch alle Anwendungs- und Konstruktionsanforderungen erfüllen.


Weiterführende Informationen finden Sie unter Präzisionsschienenführungen
.
SKF logo