Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Profilschienenführungen

Für hohe Geschwindigkeiten und Belastungen geeignet

Profilschienenführungen
SKF Profilschienenführungen sorgen für zuverlässige Bewegungen und genaue Positionierungen in Automatikanwendungen. Diese geräusch- und reibungsarmen Einheiten wurden für hohe Betriebsgeschwindigkeiten und große Lasten entwickelt und lassen sich leicht montieren. SKF Profilschienenführungen sind in einer Vielzahl von Größen und Bauformen erhältlich und können mit oder ohne Schmiersystem geliefert werden.
Weiterführende Informationen finden Sie unter Profilschienenführungen
.
SKF logo