Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einspritzen

Längere Gebrauchsdauer

Eine hohe Produktivität in der Einspritzphase lässt sich nur bei guter Genauigkeitssteuerung und hohen Einspritzgeschwindigkeiten erreichen. Die robusten SKF Rollengewindetriebe ermöglichen durch ihre hohe Genauigkeit eine zuverlässige Leistung und damit eine hohe Produktivität. SKF Produkte bieten folgende Vorteile:
– Hohe Lineargeschwindigkeit
– Hohe Genauigkeit
– Geringer Energieverbrauch
– Niedrige Instandhaltungskosten

Lösungen:

SKF logo