Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Aufhängung

Perfekte Abstimmung von Anforderungen und Kosten mit SKF Produkten und Dienstleistungen

Schemazeichnung - Radaufhängung bei Kurvenfahrt
Aufhängungssysteme müssen mehrere Funktionen zur gleichen Zeit erfüllen und beispielsweise den einwandfreien Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn sicherstellen sowie die Radauslenkung führen. SKF unterstützt Sie mit einem breiten Angebot an Wälzlagern und Dichtungssystemen für alle aktuellen Radaufhängungs-Bauformen dabei, diesen funktionalen Ausgleich zu erzielen:
  • MacPherson Federbeinlagereinheit
  • Doppelquerlenker- bzw. Trapezlenkerachsen
  • Mehrlenker
  • Schräglenker

Ein Schwerpunkt der SKF Produktpalette sind oben montierte Federteller-Anordnungen für MacPherson-Federbeinsysteme. Für den Ersatzteilmarkt bietet unser Geschäftsbereich „Vehicle Service Market“ eine breite Auswahl an Reparatursätzen an.

Lösungen

SKF logo