Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ritzeldichtringe für leichte Fahrzeuge

Ritzeldichtung für leichtere Betriebsbedingungen
SKF bietet Kegelrad-Dichtringe für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge. Das Sortiment an SKF Kegelrad-Dichtringen beinhaltet auch modulare Ausführungen. Die Modulausführungen enthalten eine Reparaturhülse mit Dichtungslauffläche und Schutzbarriere gegen externe Verunreinigungen.

Mit einer erweiterten Abstreiferlippe, einer radialen Schmutzschutzlippe und einer Primärlippe sorgen SKF Ritzeldichtringe für eine längere Gebrauchsdauer und einzigartige Zuverlässigkeit.

Eigenschaften
  • Elastomer-Spezialwerkstoffe mit erhöhter Beständigkeit gegen verschiedenste Grundöle
  • Verschiedene hydrodynamische Funktionen wie axiale Pumpwirkung durch Waveseal-Dichtlippe
  • Radiale und axiale Abstreiferlippen
  • Zahlreiche Optionen des Kontaktfläche wie z. B. 1:1 Elastomer-Metall-Verbindungen und Ausführungen mit oder ohne Flansch
  • Kompakte Kassettendichtungen mit Hülse aus nichtrostendem Stahl lieferbar

Vorteile:
  • Erstklassige Flüssigkeits- und Temperaturverträglichkeit
  • Sehr gute Pumpfunktion für eine verbesserte Abdichtung
  • Ausgezeichnete Schmutzabweisung, die Hülse wirkt als Schleuderring und Labyrinth
  • Bördelrand ermöglicht eine einfache Dichtungsmontage
  • Unkritische Montage durch 1:1 Elastomer-Metall-Verbindung 
  • Hülse aus nichtrostendem Stahl für gute Leistung auch in korrosiven Umgebungen
SKF logo