Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kupplungsausrücklager

Für manuelle Schaltgetriebe und Trockenkupplung

Kupplungsausrücklager
Ausgeführt als Präzisions-Stahlblechlager mit einer Kunststoff-Wellenhülse bzw. einem Lagerträger in einer Einheit unterstützen diese Kupplungsausrücklager die Leistung von Schaltgetrieben mit Trockenkupplung. Konstruktionsmerkmale und Leistungsvorteile:
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Kompakte, gewichtssparende Konstruktion
  • Lebensdauerschmierung mit anwendungsspezifischem Hochleistungsfett
  • Einfache Montage
  • Integrierte Funktionalität
  • Design-Flexibilität
SKF logo