Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kupplungsunterstützende Lager

Unterstützt mehrere Kupplungsfunktionen

Kupplungsunterstützendes Schrägkugellager
Kupplungsunterstützende SKF Lager führen und positionieren die Kupplungsdruckplatte in radialer und axialer Richtung und übertragen die Momentenbelastung von der Doppelkupplung zur Getriebeeingangswelle. Während der Kupplungsbetätigung ermöglichen sie außerdem eine Drehzahldifferenz zwischen Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle. Konstruktionsmerkmale und Leistungsvorteile:
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Hohe Laufgenauigkeit
  • Niedriger Geräusch- und Schwingungspegel
  • Äußerst kompakte und leichte Bauweise
  • Lebensdauerschmierung mit anwendungsspezifischem Hochleistungsfett
  • Hohe axiale Tragfähigkeit
  • Beständigkeit gegen sehr hohe Temperaturen
SKF logo