Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Doppelkupplungslager-Set

Reduziert CO2-Emissionen und Kosten

SKF Doppelkupplungslager-Set
Das Doppelkupplungslager-Set verbessert die Energieeffizienz und verringert die CO2-Emissionen. Kompakte Bauform, zuverlässiger Betrieb und hohe Design-Flexibilität sind eine kostengünstige Möglichkeit zur Steigerung der Kupplungsleistung.

Konstruktionsmerkmale und Leistungsvorteile:

  • Längere Gebrauchsdauer
  • Äußerst kompakte und leichte Bauweise
  • Lebensdauerschmierung mit anwendungsspezifischem Hochleistungs-Schmierfett
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
  • Einfache Montage
  • Integrierte Funktionalität
  • Winkelbeweglich
SKF logo