Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ritzellagereinheiten

SKF Ritzellagereinheiten basieren auf einem zweireihigen Schrägkugellager-Design, das sich ideal für die Anforderungen an Kegelräder eignet.


Leistungsvorteile:

  • Gewährleistet korrekten und stabilen Zahneingriff
  • Hervorragende Steifigkeit durch angepasste Berührungswinkel
  • Geringe Reibung und Leistungsverluste
  • Senkt die CO2-Emissionen insgesamt
  • Einfacher, zuverlässiger Einbau an der Fertigungsstraße des Kunden
  • Optimierte dynamische Kapazität
  • Minimales Gewicht und geringer Bauraum
  • Optionale integrierte Dichtungsfunktion

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo