Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerträger

Größere Stabilität für Getriebe mit höherer Leistungsdichte

Auflagermitte-Lagerträger
In Fahrzeuggetrieben ist die dauerhaft hochgenaue Position der einzelnen Komponenten für einen korrekten Zahneingriff entscheidend. Getriebegeräusch, Schwingungen und Leistungsverluste sind ebenfalls von der Positionsgenauigkeit abhängig. Dabei ist eine starre Lagerung von Haupt- und Vorgelegewelle (layshaft) entscheidend. SKF Lagerträger sind hierfür die Lösung.

Für Getriebe mit hoher Leistungsdichte konzipiert

Diese vormontierte Einheit besteht aus zwei Zylinderrollenlagern (typischerweise entweder Rillenkugellager oder Zylinderrollenlager), die in eine Aufnahme aus Stahlblech eingepresst sind.

Der Mittenabstand der Wälzlager entspricht dem Mittenabstand des Getriebegehäuses. Geometrie des Trägers und Lagerbauarten sind nach Maß auf die spezifischen Einsatzanforderungen des jeweiligen Getriebegehäuses abgestimmt. An der Festlagerposition (bei Rillenkugellagern) wird die Einheit an das Getriebegehäuse geschraubt und ersetzt damit die herkömmlichen Außenringsitze. Weitere Vorteile sind:
  • Geringere Systemkosten
  • Verbesserte Betriebseffizienz
  • Niedriger Geräusch- und Schwingungspegel
  • Kompaktere, gewichtssparende Bauformen
  • Optimierte Konstruktion vor dem Prototyping
  • Kürzere Entwicklungszeiten
  • Einfache Montage
SKF logo