Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zylinderrollenlager

SKF Zylinderrollenlager sind in zahlreichen Bauformen, Baureihen und Größen erhältlich.

Der Mehrzahl sind einreihige Lager mit Käfig. Für Hochleistungslager ergänzen einreihige und zweireihige vollrollige Lager (ohne Käfig) das SKF Standardsortiment.

Käfiglager sind für hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigung und hohe Drehzahlen geeignet. Vollrollige Zylinderrollenlager sind aufgrund ihrer vielen Wälzkörper zur Aufnahme sehr hoher Radiallasten bei niedrigen Drehzahlen geeignet. SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit den hohen Drehzahlen eines Käfiglagers.
SKF logo