Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Synchronizer Cup

Der SKF Synchronizer Cup ist ein Hochgenauigkeits-Schrägschulterring mit zusätzlichen Reibungsflächen. Der Ring ermöglicht ein kompaktes Mehrkegel-Synchrondesign mit optimiertem Reibungsverhalten. Leistungsvorteile sind unter anderem:
  • Zuverlässiges Schalten
  • Kurze Schaltzeiten
  • Geringer Systemverschleiß
  • Verbesserter Schaltkomfort
SKF logo