Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Motor Encoder Sensorlagereinheiten

Neuen Generation der SKF Motor-Encoder-Einheit – Sensorlager
Die SKF Motor Encoder Sensorlagereinheit ist die neueste SKF Entwicklung, um die Leistungsdichte und Energieeffizienz von Elektromotoren besser steuern zu können und die Laufleistung von Elektrofahrzeugen zu optimieren.
Diese neue Lösung liefert präzise Drehgeberimpulse für die exakte Echtzeitmessung von Drehzahl, Richtung und Inkrementalposition. Gleichzeitig fungiert die Einheit als reibungsarmes Hochdrehzahllager.

Die Integration eines magnetischen Zielrings auf dem rotierenden Innenring und die Messelektronik gewährleisten eine optimierte Messleistung sowie Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen und Störmagnetfeldern.

Eigenschaften
  • Drehgeber-Signalausgänge für die präzise Echtzeit-Drehzahlmessung
  • Temperaturbereich: -40 bis +150 °C
  • Spitzenklasse bei der Erkennung der Nullpunktdrehung
  • Ausgangsdrehgeber mit 5%iger Periodengenauigkeit und 50%iger Einschaltdauer, A,B-Quadraturausgänge mit um 90° gedrehter Phasenlage
Vorteile:
  • Höherer Wirkungsgrad von Elektromotoren
  • Skalierbare Leistung unabhängig vom Herstellungsprozess des Kunden
  • Ausgezeichnete Elektromotor-Drehmomentstabilität
  • Verringertes Systemgeräusch

Impact - economic, social and environmental

SKF logo