Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Rotorpositionierungs-Sensorlagereinheiten

Hochgenaue Analogsignale

SKF Rotorpositionierungs-Sensorlagereinheit
SKF Rotorpositionierungs-Sensorlagereinheiten erweitern reibungsarme Wälzlager für hohe Drehzahlen um die Funktion, hochgenaue Analogsignale zur Bestimmung der Winkelposition des Rotors zu liefern.

Diese Sensor-Wälzlager-Lösung liefert exakt die Signale, die zur Sinus- oder Vektorregelung von Permanentmagnet-Synchronmotoren benötigt werden. Die Einheiten können spezifisch auf die Größe des Elektromotors und die Anzahl der Polpaare abgestimmt werden.

Vorteile der kombinierten Funktionalität:

SKF Rotorpositionierungs-Sensorlagereinheiten integrieren die Sensorfunktion in das Lager – eine patentierte SKF Konstruktion, die ein sehr präzises Management des Luftspalts der SKF Sensorlagereinheit ermöglicht. Das Ergebnis? Die Einheiten sind unempfindlich gegen starke Störmagnetfelder und beständig gegen Schwingungen und Dauertemperaturen bis 150 °C. Weitere Konstruktions- und Leistungsvorteile:
  • Kompaktheit
  • Einfache Montage
  • Signalerfassung wird nicht von Einbautoleranzen bei der Montage beeinflusst
  • Höherer Wirkungsgrad von Elektromotoren
  • Verringertes Systemgeräusch
  • Ausgezeichnete Elektromotor-Drehmomentstabilität
  • Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Verbesserte Energierückgewinnung in Bremsphasen

Impact - economic, social and environmental

SKF logo