Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Reibungsarme SKF Motordichtungen

Reibungsarme Motordichtung
Rotierende Elastomer-Wellendichtungen überzeugen durch hohe Haltbarkeit und reibungsarmen Lauf. Die reibungsarmen SKF Motordichtungen funktionieren nach dem Prinzip der PTFE-Dichtungen, sind jedoch aus komplexen Elastomerwerkstoffen gefertigt. Diese Dichtungen können in andere Dichtungslösungen und Dichtungsmodule integriert werden.

Eigenschaften
  • Elastomer-Dichtlippe mit hydrodynamischen Pumpspiralen
  • Keine Zugfeder
  • Fluorelastomer-Spezialwerkstoff
  • Besserer Ausgleich von Rundlaufabweichungen im Vergleich zu PTFE-Dichtungen
  • Spezialausführungen verfügbar, z.B. Kunststoff-Bajonettfassung und SKF ROTOSTAT Dichtungsmodul mit Sensor

Vorteile:
  • Sehr reibungsarm, verbessert die Kraftstoffbilanz mit bis zu 55 % geringeren Reibungswerten und CO2-Emissionen verglichen mit herkömmlichen Dichtungen, resultiert in einer Einsparung von über 1 g CO2/km pro Motor.
  • Robuste Abdichtung und lange Haltbarkeit, auch bei hohen Drehzahlen
  • Geeignet für Motor-Leckageprüfung ohne zusätzliche Dichtstoffe
  • Lange Lebensdauer

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo