Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Riemenspanner

Wartungsfreie Performance

SKF Riemenspanner definieren die korrekte Spannung und führen den Synchronriemen. Bei der Montage wird die Riemenspannung mit einem Exzenter oder einer Feder justiert, die auf eine rückseitige Platte wirkt. Ein eingebauter Feder- und Freilauf-Mechanismus hält die Riemenspannung bei laufendem Motor konstant.
SKF logo