Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Rotostat Dichtungsmodul

SKF Rotostat Dichtungsmodul
SKF Rotostat Dichtungsmodul
SKF Rotostat Dichtungsmodul mit Sensor
SKF Rotostat Dichtungsmodul mit Sensor
Die intelligente Kombination dynamischer und statischer Dichtungen mit integriertem Sensor und Impulsgeberrad für das Motormanagement, direkt auf einem Metallträger aufgebracht.

Eigenschaften
  • Einbaufertige Kompletteinheit
  • Auswahl zwischen Elastomer, PTFE und dynamischen, reibungsarmen Dichtlippen
  • In statische Dichtung eingeformt und mit Zentrierstift
  • Vormontiertes Komplettmodul mit Sensor und hochauflösendem magnetischem Impulsrad
  • Wahlweise Integration des magnetischen Impulsgeberrads und Sensors für Eingangssignale an Motormanagement-Systeme

Vorteile:
  • Fasst mehrere Komponenten in einer Einheit zusammen, verkürzt Einbauzeit und Einbaukosten und senkt das Risiko von Einbaufehlern
  • Reduzierung der Lagerbestände durch geringere Komponentenanzahl
  • 50 % weniger Leckpfade
  • Statische T-Stoßdichtung verbessert statische Abdichtung
  • Gewichtsreduzierung von bis zu 30 % gegenüber vormontiertem Druckguss-Lagerträger
  • Komplette Systementwicklung und Verantwortung für Sensorik und Impulsgeberrad liegt bei SKF

Für das optionale Sensorsystem:
  • Lage- und Drehzahlsignal der Kurbelwelle
  • Magnet-Impulsrad mit hoher Genauigkeit und reduziertem Winkelfehler liefert präzise Signale für Motormanagement-Systeme
  • Sensor außerhalb des Kurbelgehäuses, daher einfacher Zugriff und Austausch im Servicefall
  • Verbesserte Systemgenauigkeit durch Steuerzeiteneinstellung an der Schwungscheibe (hohe Schwungmasse und gleichmäßige Drehbewegung)
SKF logo