Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Radlagereinheit mit integriertem ABS/ASR Drehzahlsensor

Eine innovative Baureihe integrierter Sensorlösungen

Mit der Verbesserung der ABS- und ASR-Systeme haben sich die Anforderungen an die Signalqualität und Messgenauigkeit bei niedrigen Drehzahlen der in Radlager integrierten Sensoren erhöht. Radlagereinheiten mit integrierten ABS- und ASR-Sensoren von SKF sind auch hier die perfekte Wahl.

SKF fertigt eine Vielzahl integrierter Sensorlösungen für die verschiedenen Lagerbaureihen und Signaltypen, die in modernen Brems-, Traktionsregelungs- und Stabilitätssystemen benötigt werden.
SKF logo