Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zentrifugalkompressoren für Druckluft

Die Umwandlung kinetischer Energie verursacht Verschleiß an den Bauteilen.

Bei der ständigen Versorgung mit sauberer Luft haben Kompressorlager harte Betriebsbedingungen zu ertragen. Die richtige Schmierung ist dabei entscheidend, weil es andernfalls zu unplanmäßigen Ausfallzeiten kommen kann, die zu den bereits hohen Energiekosten des Kompressors weitere Kosten hinzukommen lassen.

Selbstverständlich sind Luftsprudelanlagen bei der Abwasserklärung, allgemeine Druckverfahren, Gärungsabläufe und sonstige Prozesse ohne geringste Produktverschmutzung nicht möglich, daher ist die ölfreie Schmierung unverzichtbar.

Energieeffiziente, öl- und verunreinigungsfreie Lösungen von SKF

SKF hat zahlreiche Speziallager für industrielle Zentrifugalkompressoren und Gebläse entwickelt. Die Produkte von SKF sorgen für weniger Schwingungen, Reibung und Lärm, einen geringeren Energieverbrauch und eine längere Gebrauchsdauer der Bauteile.

Lösungen

SKF logo