Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zentrifugalkompressoren

Mehr Zuverlässigkeit bei Klimaanlagen und Luftkompressoren

Lösungen für Luftkompressoren

Normalerweise werden Zentrifugalkompressoren zur Kühlung des Wassers im Umaluf durch Wärmetauscher in großen HLK-Anlagen eingesetzt. Sie bilden eine dynamische Gruppe von Verdichtungsanlagen. Diese Geräte beschleunigen ein Kühlmittel mit großer Geschwindigkeit durch einen oder mehrere Flügelräder und wandeln die kinetische Energie in statischen Druck um.

Die heutigen Zentrifugalkompressoren müssen außerdem eine stabile und immer energieeffizientere Leistung als Luftkompressoren erbringen. In Abwasserkläranlagen verursachen z. B. Luftsprudelanlagen etwa 70 % des gesamten Energieverbrauchs.

Kosten- und energieeffiziente Lösungen von SKF

SKF hat zahlreiche Lager für Zentrifugalkompressoren entwickelt, von herkömmlichen Geräten bis hin zu Konstruktionen, in denen Kühlmittel als Lagerschmierstoffe verwendet werden. Unabhängig von Kompressorgröße, Belastung oder Betriebsstandort tragen Lösungen von SKF zu einem zuverlässigeren und kosteneffektiveren Betrieb bei.
Zentrifugalkompressoren von SKF kommen in verschiedenen Prozessindustrien zum Einsatz:
  • Abwasseraufbereitungsanlagen
  • Energieerzeugung
  • Lebensmittel und Getränkeindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Chemische Industrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Zement

Kompressortypen

SKF logo