Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kolbenkompressoren

Hoher Druck und geringer Platzbedarf

Die ganz frühen Kompressorgenerationen, die Kolbenkompressoren, kommen immer noch in vielen Bereichen mit geringem Platzangebot und hohem Druck zum Einsatz. Hohe Betriebstemperaturen sind unvermeidlich und können bei den Lagern für Reibungsverluste und Schmierungsprobleme sorgen.

Mehr Leistung dank SKF Produkten und Dienstleistungen

SKF bietet mehrere Lösungen für Kolbenkompressoren mit hohen Betriebstemperaturen und geringem Wartungsbedarf an. Bei der Konstruktion eines neuen Gerätes oder bei der Aufrüstung einer bereits vorhandenen Anlage können Lager und Buchsen von SKF die Gebrauchsdauer bei gleichzeitiger Senkung der Wartungs- und Betriebskosten verlängern.

Kompressortypen

SKF logo