Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Scroll-Kompressoren

Optimierung der Vorteile durch SKF Produkte und Dienstleistungen

Die kompakten Scroll-Kompressoren stellen ein kleines, aber dennoch wichtiges Segment des gesamten Kompressormarktes dar.

Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Haushaltskühlschränken und HLK-Anlagen und benötigen weitaus weniger Bauteile als Kolbenkompressoren. Somit bieten sie eine attraktive Mischung aus Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. Hochmoderne SKF Lager tragen auf mehrere Weisen zur Optimierung der Vorteile von Scroll-Kompressoren bei.

Kompressortypen

SKF logo