Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Scroll-Kühlmittelkompressoren

Kleine Geräte mit großen Anforderungen an die Lager

Scroll-Kühlmittelkompressoren
Scroll-Kompressoren kommen häufig in Bereichen zum Einsatz, in denen die hohe Leistung größerer Doppelschrauben- oder Zentrifugalkompressoren nicht benötigt wird. Daher findet man sie vorwiegend in Haushaltskühlschränken und Gebäudekühlanlagen vor.

Obwohl Scroll-Kompressoren allgemein in kleinen Geräten verwendet werden, sind die darin enthaltenen Lager häufig denselben Bedingungen ausgesetzt, die sich auf die Lager größerer Kompressoren auswirken: Kühlgase, hohe Drehzahlen und starke Belastungen. 

SKF Produkte und Dienstleistungen können Sie dabei unterstützen

Lager von SKF stellen die hohe Laufgenauigkeit und Zuverlässigkeit sicher, die in diesen Einsatzbereichen benötigt werden. Aus den nachstehenden Beispielen wird ersichtlich, wie Lager von SKF die Leistung von zur Kühlung eingesetzten Scroll-Kompressoren steigern können.

Lösungen

SKF logo