Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Doppelschrauben-Kühlkompressoren

Die Auswahl des richtigen Lagers kann kompliziert sein.

Unabhängig davon, ob der Schraubenkompressor in industriellen Kühl- oder Klimaanlagen zum Einsatz kommt, müssen die Lager Rotorbelastungen gewachsen sein und eine genaue radiale und axiale Rotorpositionierung sicherstellen. Zur Verbesserung der Energieeffizienz müssen die Lager die Rotorlagerluft optimieren. Die Lagerauswahl hängt auch von den kombinierten Auswirkungen des Kühlmittels und des verwendeten Lagerschmierstoffs ab.

Alle Kühlmittel auf der Grundlage von Fluorkohlenwasserstoffen lassen sich z. B. nicht beliebig mit Mineralöl vermischen. Bei Verwendung mit kompatiblen Ölen werden Kühlmittel aufgelöst und verdünnen so die Viskosität des Öls. Dadurch wird die Fähigkeit des Öls gemindert, einen elastohydrodynamischen Film (EHD) auf der Wälzkontaktfläche zu bilden und die Gleitreibung zu verbessern.

Vereinfachung der Arbeit mit SKF Produkten und Dienstleistungen

SKF Spezialisten unterstützen Sie bei der Wahl der für Ihre individuellen Anforderungen optimalen Lagerkonstruktion und Schmierung. SKF Lösungen umfassen Schrägkugellager und Zylinderrollenlager. Beide Arten ermöglichen eine optimierte Rotorlagerluft und sorgen für eine bessere Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.

Lösungen

SKF logo